text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-108NM2LD7

Description:  UN BATT 12V108W 2XMR16 DEL 4W BL

CUP: 624050059117

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 108W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: Blanc, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Style de phare: protégé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence