text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-100TAD2LD7

Description:  UNITES A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 624050097478

Unité de Batterie, Monture en T, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 100W, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence