n° de catalogue : LDX12-100TAD2LD10
Description: 12V STEEL EM LIGHT T-BAR C/W AD
CUP: 624050099083
Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 100W, diagnostiques, audible, Couleur: blanc du manufacturier, Monture en T, Type de Batterie: Plomb-calcium, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…