n° de catalogue : LDX12-100ADN
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 624050097539
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-Calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 100W, auto-diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, aucune lampe, autonome, Temps d'autonomie du Batterie: 30 Minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…