n° de catalogue : LDX12-1002LD9ITOTTL
Description:
CUP:
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 100W, Couleur : blanc usine, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, Bloc de connexion AC/DC, cordon et prise twist-lock, auto-alimenté, Style de tête : standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série LDX |
Application |
Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
100 W |
Tension nominale |
120/347 VCA |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
En acier robuste |
Montage |
Au mur |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
5 W |
Classifications
Marque de produit |
Ready-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 16-1/2 po x Largeur 13-1/4 po |
Documents/outils de soutien
Dessin de vente |