text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDEWFSP-LP

Description:  ENSEIGNE SORTIE

CUP: 624616337635

Enseigne de sortie à Pictogramme, lettrage spéciale, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: plat, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, Panneau (livré séparément)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence