text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDERWFAC

Description:  ENSG PICTO 1F AC 120/347V PLT BLANC

CUP: 624616306655

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: plat, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence