n° de catalogue : LDERWCAC
Description: ENSG PICTO 1F AC 120/347V RND BLANC
CUP: 624616310751
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: circulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…