text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDERAFACD

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V 6-24VCC PLT

CUP: 624616308307

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche droite, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: plat, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence