n° de catalogue : LDELACACD
Description: ENSG PICTO 1F 120/347V 6-24VCC RND
CUP: 624616308574
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche gauche, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: circulaire, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…