text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDELAAACD

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V 6-24VCC ANG

CUP: 624616308277

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche gauche, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence