text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDEAWANEXRF

Description:  DICAST EDGLT PICTOGRAMME ANGULAIRE

CUP: 787321174336

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, interface du système sans fil NEXUS, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence