text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDEAAAACD

Description:  ENSG PICTO 2F 120/347V 6-24VCC ANG

CUP: 624616269783

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence