n° de catalogue : LDEAAAAC-X
Description: ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM
CUP: 787321185493
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Boitier livrée séparément
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…