text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE2WAAC-QU

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321191456

Enseigne de sortie à Pictogramme, lettrage spéciale, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence