text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE2U9BFAC

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321174985

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le haut 90°, double face, Couleur du Boitier: noir, Option de garniture: plat, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence