Catalog No. : LDE1WCSD
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUM.COULE
CUP: 624616339615
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: circulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie: 120 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.