text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE1WASP

Description:  ENSG PICTO 1F AUT 120/347V ANG BL

CUP: 624616301438

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence