text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE1WAAC

Description:  ENSG PICTO 1F AC 120/347V ANG BLANC

CUP: 624616312496

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (298.45 mm.), longueur de 16.75 pouces (425.45 mm.), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence