text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE1U9AASP

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321181747

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le haut 90°, Simple face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence