text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE1D9WASP

Description:  DIE-CAST EDGLT PICTOGRAM SPWRD

CUP: 624616374708

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le bas 90°, Simple face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence