text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE1D4WCSP

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321177580

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le bas 45°, Simple face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: circulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence