n° de catalogue : LDE1BCSD
Description: ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM
CUP: 787321193238
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: noir, Option de garniture: circulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…