text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE1AAAC-X

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321185486

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Boitier livrée séparément
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence