text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDE0WAAC

Description:  DICAST EDGLT PICTOGRAMME CA SANS

CUP: 624616365867

Enseigne de sortie à Pictogramme, lettrage spéciale, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence