text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LD2P-Q

Description:  CONNECTEUR PRESSION DEBRANCH LUMIN

CUP: 786209932549

Connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (connecteurs de fils Marrette non inclus). Emballage en nombre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installs easily - just strip de-energized wires and insert. Enables electricians changing ballasts to easily disconnect incoming power for safer servicing without having to trip the main power breaker.
  • Alternate Package Qty: LD2PD

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

S'installe facilement, il suffit de dénuder les fils hors tension et de les insérer.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Ampères

4

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E307134
UL E307134

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici