text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LD2C

Description:  CONNECTEUR DEBRANCH -2 POLES LUMIN

CUP: 786209869777

Nécessaire de connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires. 2 x 4 connecteurs de fils Marrette 333/sac).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Application

Protège les électriciens contre les chocs électriques lorsqu’ils sont affectés au service de luminaire fluorescents de plus de 150 V

Spécifications

Ampères

4

Tension nominale

600 V

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Orange

Conditions environnementales

Température maximum de 105 degrés Celcius

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Marrette

Standard

UL E307134
UL E307134

Dimensions

Calibre de fils

18 Gauge

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici