Catalog No. : LD1WASD3
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME ALUM. MOULE
CUP: 624616369216
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique audible, 120/347VAC, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Couleur Plaque frontale: Brossé Aluminium, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.