text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LCN8-14

Description:  COSSE 2 TR CU DOUIL. ALL. 8, 1/4PO

CUP: 783786032709

Type LCN - Cosse en cuivre à deux trous, douille allongée. Calibre de conducteurs 8 tor. Grosseur de goujon 1/4 pouce. Code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Long Barrel Copper Lug

Spécifications

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici