n° de catalogue : LCN2-516
Description: COSSE 2 TR CU DOUIL. ALL. 2, 5/16PO
CUP: 783786032754
Type LCN - Cosse en cuivre à deux trous, douille allongée. Calibre de conducteurs 2 tor. Grosseur de goujon 5/16 pouce. Code couleur brun.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Long Barrel Copper Lug |
Spécifications
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Brun |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
5/16 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |