n° de catalogue : LBY45-G
Description: COUDE LBY OCAL GRIS 1-1/4 PO
CUP: 704508392345
Coude d’entrée de branchement à revêtement de PVC, femelle à femelle, courbure de 90 degrés, conduit de 1-1/4 pouces (35 millimètres), de série LBY pour l’installation de courbures à 90 degrés dans un espace restreint, en fonte malléable, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
- Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
- Pressure-sealing sleeves protect the connections
- To provide access to conductors for maintenance and future system changes
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 in , 35 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |