n° de catalogue : LBY35SA-G
Description: PVC CTD FEM-FEM 90D ELBW 1IN AL GRY
CUP: 704508392307
PVC Coated Female to Female Service Entrance Elbow, 90 Degree, Pipe Size 1 Inch/27 Metric, LBY Series for 90 Degree Bends in Limited Space, Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |