n° de catalogue : LBY35-G
Description: COUDE LBY OCAL GRIS 1 PO
CUP: 704508392284
Coude d’entrée de branchement à revêtement de PVC, femelle à femelle, courbure de 90 degrés, conduit de 1 pouce (27 millimètres), de série LBY pour l’installation de courbures à 90 degrés dans un espace restreint, en fonte malléable, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
- Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
- Pressure-sealing sleeves protect the connections
- To provide access to conductors for maintenance and future system changes
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
|
Application |
Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte malléable |
|
Couleur |
Gris |
|
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |