text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LBY25SA-G

Description:  PVC CTD FEM-FEM 90D ELBW 3/4IN AL G

CUP: 704508392246

Coude d’entrée de branchement à revêtement de PVC, femelle à femelle, courbure de 90 degrés, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), de série LBY pour l’installation de courbures à 90 degrés dans un espace restreint, en aluminium, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici