n° de catalogue : LBY25-W
Description: PVC CTD FEM-FEM 90D ELBW 3/4IN WHT
CUP: 704508392222
PVC Coated Female to Female Service Entrance Elbow, 90 Degree, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, LBY Series for 90 Degree Bends in Limited Space, Malleable Iron, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Blanc |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |