text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LBY25-TB

Description:  COUDE ENTR BRNCHMNT XP 3/4PO

CUP: 786210689159

Coude d"entrée de branchement en fonte ductile pour emplacements dangereux. Diamètre du conduit 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Screw on cover for ease of installation and removal.
  • Cover opening on an angle, permitting conductors to be pulled straight through either hub and tapered threaded hubs and integral bushing for rigid threaded conduit.
  • LBY/GYF elbows are installed in conduit systems within hazardous areas to: (1) Make 90° bends in conduit systems where space is limited; (2) Act as pull outlets; (3) Provide access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Maximum Volume for Bends within a Compact Overall Size

Application

Act as Pull Outlets, Provide Access to Conductors for Maintenance and Future System Changes

Spécifications

Matériau

Ductile Iron

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici