text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LBY25-G

Description:  COUDE LBY OCAL GRIS 3/4 PO

CUP: 704508392215

Coude d’entrée de branchement à revêtement de PVC, femelle à femelle, courbure de 90 degrés, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), de série LBY pour l’installation de courbures à 90 degrés dans un espace restreint, en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
  • Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
  • Pressure-sealing sleeves protect the connections
  • To provide access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici