text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LBY15-B

Description:  PVC CTD FEM-FEM 90D ELBW 1/2IN BLUE

CUP: 704508392130

PVC Coated Female to Female Service Entrance Elbow, 90 Degree, Pipe Size 1/2 Inch/16 Metric, LBY Series for 90 Degree Bends in Limited Space, Malleable Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

Installed in Conduit Systems to Make 90 Degree Bends Where Space is Limited

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Bleu pâle

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , 16 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici