n° de catalogue : LBH80-G
Description: COUDE LBH OCAL GRIS 3 PO
CUP: 704508391980
Coude de tirage à revêtement double de PVC, courbure de 90 degrés, doté de manchons d’imperméabilisation à pression, conduit de 3 pouces (78 millimètres), en fonte, gris foncé. Pour emplacements dangereux.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both interior and exterior
- Nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
- Cover openings on an angle, permitting conductors to be pulled straight through hubs from either direction
- Domed cover permits easy conductor bends, relieves strain on insulation
- Taper threaded hubs with integral bushings
- Shipped complete with elbow, cover and cover screws.
- Industrial Grade Device Boxes and Raintight Covers Protect Wiring Devices, Switches, Electronic Components, and Terminal Blocks In Dry, Damp and Wet Locations
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections |
Application |
Installed at 90 Degree Bends in Rigid Conduit to Act as Pull Outlets for Conductors |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |