n° de catalogue : LBH60-B
Description: PVC CTD PULL ELBW 90D HZD 2IN BLU
CUP: 704508391928
PVC Coated Pulling Elbow for Hazardous Locations, 90 Degree Bend, With Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Gray Iron, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections |
Application |
Installed at 90 Degree Bends in Rigid Conduit to Act as Pull Outlets for Conductors |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |