n° de catalogue : LBH100-G
Description: COUDE LBH OCAL GRIS 4 PO
CUP: 704508391737
Coude de tirage à revêtement double de PVC, courbure de 90 degrés, doté de manchons d’imperméabilisation à pression, conduit de 3-1/2 pouces (91 millimètres), en fonte, gris foncé. Pour emplacements dangereux.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections |
Application |
Installed at 90 Degree Bends in Rigid Conduit to Act as Pull Outlets for Conductors |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |