text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LBD8800-G

Description:  COUDE LBD OCAL GRIS 3 PO

CUP: 704508391614

Coude de tirage à revêtement double de PVC, courbure de 90 degrés, doté de manchons d’imperméabilisation à pression, conduit de 3 pouces (78 millimètres), en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both interior and exterior
  • Nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
  • Cover openings on an angle, permitting conductors to be pulled straight through hubs from either direction
  • Domed cover permits easy conductor bends, relieves strain on insulation
  • Taper threaded hubs with integral bushings
  • Shipped complete with elbow, cover and cover screws.
  • Industrial Grade Device Boxes and Raintight Covers Protect Wiring Devices, Switches, Electronic Components, and Terminal Blocks In Dry, Damp and Wet Locations

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections

Application

Installed at 90 Degree Bends in Rigid Conduit to Act as Pull Outlets for Conductors

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici