n° de catalogue : LBD5500SA-G
Description: PVC CTD PULL ELBOW 90D 1-1/2IN AL G
CUP: 704508391478
PVC Coated Pulling Elbow, 90 Degree Bend, With Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Aluminum, Dark Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections |
Application |
Installed at 90 Degree Bends in Rigid Conduit to Act as Pull Outlets for Conductors |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris foncé |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |