n° de catalogue : LBD2200SA-G
Description: PVC CTD PULL ELBOW 90D 3/4IN AL GRY
CUP: 704508391348
Coude de tirage à revêtement double de PVC, courbure de 90 degrés, doté de manchons d’imperméabilisation à pression, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), en aluminium, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Seal Connections |
Application |
Installed at 90 Degree Bends in Rigid Conduit to Act as Pull Outlets for Conductors |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris foncé |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |