text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB87SA-G

Description:  CORPS DE COND ALU MANCHON 3 PO GRIS

CUP: 704508391072

Corps de conduit en LB à revêtement de PVC, de forme 7, 3 pouces (78 millimètres), en aluminium, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Aluminium

Fini

électro galvanisé

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

3 in , 78 mm

Longueur

10.55 in

Largeur

4.25 in

Hauteur

5.95 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici