text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB68-B

Description:  COND BODY LB SHAPE FORM8 2IN LBLUE

CUP: 704508390846

PVC Coated Conduit Body, LB Shape, Form 8, Size 2 Inch/53 Metric, Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

2 in , 53 mm

Longueur

11 po

Largeur

3.75 in

Hauteur

4.41 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici