n° de catalogue : LB67SA-R
Description: COND BODY LB SHAPE FORM7 2IN AL RED
CUP: 704508004941
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Form 7 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
électro galvanisé |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
2 in , 53 mm |
Longueur |
8.30 in |
Largeur |
3.1 in |
Hauteur |
4.45 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |