text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB67-W

Description:  COND BODY LB SHAPE FORM7 2IN WHITE

CUP: 704508390808

PVC Coated Conduit Body, LB Shape, Form 7, Size 2 Inch/53 Metric, Iron, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Gray Iron

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

2 in , 53 mm

Longueur

8.30 in

Largeur

3.1 in

Hauteur

4.45 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici