n° de catalogue : LB57SA-R
Description: COND BODY LBSHAPE FRM7 1-1/2IN AL R
CUP: 704508390662
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Form 7 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
électro galvanisé |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/2 in , 41 mm |
Longueur |
7.25 in |
Largeur |
2.45 in |
Hauteur |
3.9 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |