text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB448-W1

Description:  COND BODY LBSHAPE FRM8 1-1/4IN WHT

CUP: 704508002312

PVC Coated Conduit Body, LB Shape, Form 8, Size 1-1/4 Inch/35 Metric, Iron,White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 in , 35 mm

Longueur

7.53 in

Largeur

2.19 in

Hauteur

3.34 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici